• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

ruote a innestos 420EN / 415EN diametro ruota 85-150 mm (Codici componente)

ruote a innestos 420EN / 415EN diametro ruota 85-150 mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A caster that can be easily mounted to/removed from pipes using a dedicated wrench.
· Ideal for lightweight transport equipment such as wagons, racks, handcarts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4152EN-N85

Codice componente
4152EN-N85
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Profilo tubo Diametro esterno tubo di montaggio T
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

17.48 €

1 11 giorni 107Con finecorsa di scorrimento60[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)85257428.0Tubo cilindricoφ38NRotella integrata in nylon

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Materiale raccordo Acciaio
Categoria di carico Carico leggero Lunghezza assiale L(mm) 52 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata
Orientabile/fissa Orientabile Codice componente EN

Supporto tecnico