Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4151EN-RN85
Codice componente
|
---|
4151EN-RN85 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Profilo tubo | Diametro esterno tubo di montaggio T (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.64 € | 1 | 11 giorni | 107 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | Tubo cilindrico | φ32 | RN | Rotella in nylon rivestita in gomma |
Loading...
Tipo ruota | A inserimento | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico leggero | Lunghezza assiale L(mm) | 52 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata |
Orientabile/fissa | Orientabile | Codice componente | EN |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Profilo tubo
Diametro esterno tubo di montaggio T(mm)
Vari veicoli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali