ruote per carichi leggeris 405P / 405 15P / 405A / 405 15A diametro ruota 40-50 mm

ruote per carichi leggeris 405P / 405 15P / 405A / 405 15A diametro ruota 40-50 mm
  • Sconto volumi elevati
A caster for light loads with a spherical wheel that is ideal for equipment that requires a good design and ease-of-use. Ideal for elegant indoor high-end furniture or wagon carts.

[Features]
· 405P: Swivel type, main body chrome-plated (mounting base has undergone trivalent chromium conversion treatment).
· 40515P: Swivel type, with stopper, main body chrome-plated (handle and mounting base have undergone trivalent chromium conversion treatment)
· 405A: Swivel type, main body chrome-plated.
· 40515A: Swivel type, with stopper, main body chrome-plated (handle has undergone trivalent chromium conversion treatment).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
40515A-1UR40
40515A-1UR50
40515A-2UR40
40515A-2UR50
40515A-3UR40
40515A-3UR50
40515P-N40
40515P-N50
40515P-R40
40515P-R50
40515P-UR50
405A-1UR40
405A-1UR50
405A-2UR40
405A-2UR50
405A-3UR40
405A-3UR50
405P-N40
405P-N50
405P-R40
405P-R50
405P-UR40
405P-UR50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)
(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)
(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)
(mm)
Vite T o foro filettato M Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Diametro foro di montaggio P
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Lunghezza assiale L
(mm)
Codice componente Vari veicoli Configurazione rotella

7.75 €

1 11 giorni A vite60Con finecorsa di scorrimento25uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)----UNF1/2403860-21.01415AURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

9.17 €

1 11 giorni A vite69Con finecorsa di scorrimento30uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)----UNF1/2504660-20.01415AURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

7.69 €

1 11 giorni A vite60Con finecorsa di scorrimento25uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)----W3/8403860-21.02015AURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

9.10 €

1 11 giorni A vite69Con finecorsa di scorrimento30uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)----W3/8504660-20.02015AURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

7.72 €

1 11 giorni A vite60Con finecorsa di scorrimento25uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)----M12×1,25403860-21.01415AURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

9.13 €

1 13 giorni A vite69Con finecorsa di scorrimento30uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)----M12×1,25504660-20.01415AURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

7.21 €

1 8 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile58Con finecorsa di scorrimento25[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)40205131-40-605.521.0-15PNRotella integrata in nylon

7.83 €

1 8 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile67Con finecorsa di scorrimento30[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)40205131-50-605.520.0-15PNRotella integrata in nylon

8.65 €

1 6 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile58Con finecorsa di scorrimento20Gomma-40205131-40-605.521.0-15PRRotelle integrate in gomma con boccola in resina

10.22 €

1 6 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile67Con finecorsa di scorrimento25Gomma-40205131-50-605.520.0-15PRRotelle integrate in gomma con boccola in resina

9.17 €

1 11 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile67Con finecorsa di scorrimento30uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)40205131-50-605.520.0-15PURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

6.32 €

1 11 giorni A vite60NA25uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)----UNF1/240-46-21.014AURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

7.67 €

1 11 giorni A vite69NA30uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)----UNF1/250-48-20.014AURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

6.26 €

1 11 giorni A vite60NA25uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)----W3/840-46-21.020AURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

7.61 €

1 11 giorni A vite69NA30uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)----W3/850-48-20.020AURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

6.30 €

1 11 giorni A vite60NA25uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)----M12×1,2540-46-21.014AURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

7.64 €

1 13 giorni A vite69NA30uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)----M12×1,2550-48-20.014AURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

5.79 €

1 8 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile58NA25[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)40205131-40-465.521.0-PNRotella integrata in nylon

6.43 €

1 8 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile67NA30[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)40205131-50-485.520.0-PNRotella integrata in nylon

7.22 €

1 6 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile58NA20Gomma-40205131-40-465.521.0-PRRotelle integrate in gomma con boccola in resina

8.71 €

1 6 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile67NA25Gomma-40205131-50-485.520.0-PRRotelle integrate in gomma con boccola in resina

6.52 €

1 6 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile58NA25uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)40205131-40-465.521.0-PURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

7.86 €

1 6 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile67NA30uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)40205131-50-485.520.0-PURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di carico(daN) ~35.00 Materiale raccordo Acciaio Categoria di carico Carico leggero
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata Orientabile/fissa Orientabile

Supporto tecnico