Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KLA08-000CE |
KLA10-000CE |
KLA12-000CE |
KLA25-000CE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale 1 (mm) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.72 € | 1 | 25 giorni | 8 | 8 | ||
25.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | ||
25.99 € | 1 | 25 giorni | 12 | 12 | ||
38.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 25 | 25 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio al carbonio | Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria / Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto | Profilo di collegamento | Gomito |
Tipo raccordo | Raccordi a innesto | Misura tubo applicabile | Misura metrica per tubo in acciaio | Materiale del tubo applicabile | Acciaio |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 13.7 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::250 | Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale 1(mm)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali