Raccordo con manicotto a innesto tipo CE per tubi in rame, a T con nipplo su un lato KTK

Raccordo con manicotto a innesto tipo CE per tubi in rame, a T con nipplo su un lato KTK
  • Sconto volumi elevati
The CE series biting fittings were developed for use with hydraulic equipment subject to up to 13.7 MPa of pressure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KTK08-010CE

Codice componente
KTK08-010CE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio al carbonio Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio (Per usi generici)
Liquido applicabile Aria / Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento A T
Tipo raccordo Raccordi a innesto Misura tubo applicabile Misura metrica per tubo in acciaio Materiale del tubo applicabile Acciaio
Misura nominale 1(mm) 8 D.E. tubo applicabile 1(mm) 8 Tipo di filettatura di collegamento R
Misura nominale vite 1/8B(6A) Pressione di esercizio massima(MPa) 13.7 Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::250
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Si trova sulla pagina di Raccordo con manicotto a innesto tipo CE per tubi in rame, a T con nipplo su un lato KTK, il codice articolo è il seguente: KTK08-010CE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KTK08-010CE.

Supporto tecnico