Dado per raccordi per tubi a doppia virola MDNA

Dado per raccordi per tubi a doppia virola MDNA
  • Sconto volumi elevati
The double ferrule type tube fittings nut is MDNA made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MDNA2MSS
MDNA3MSS
MDNA4MSS
MDNA6MSS
MDNA8MSS
MDNA10MSS
MDNA12MSS
MDNA15MSS
MDNA16MSS
MDNA18MSS
MDNA20MSS
MDNA22MSS
MDNA25MSS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(Ø)
Lunghezza L
(mm)

7.19 €

1 11 giorni 210.2

4.78 €

1 8 giorni 311.9

4.03 €

1 11 giorni 411.9

4.20 €

1 11 giorni 612.7

4.62 €

1 11 giorni 813.5

5.70 €

1 5 giorni 1015.1

8.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1217.5

14.07 €

1 8 giorni 1517.4

12.73 €

1 11 giorni 1617.4

14.81 €

1 11 giorni 1817.4

19.45 €

1 11 giorni 2017.4

19.45 €

1 11 giorni 2217.4

32.93 €

1 11 giorni 2520.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipo di componente correlato Dado Materiale Acciaio inox
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio Materiale del tubo applicabile Acciaio inox Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::600

Supporto tecnico