Raccordo doppio per tubi a doppia virola MDUA

Raccordo doppio per tubi a doppia virola MDUA
Double ferrule model tube fitting, union MDUA made by Ihara Science – a company with a proven track record in the field.
· Material: Stainless steel.
· For use with water, air, steam, chemicals, and oil.
· Applicable tube material: Stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MDUA3MSS
MDUA4MSS
MDUA6MSS
MDUA8MSS
MDUA10MSS
MDUA16MSS
MDUA18MSS
MDUA20MSS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(Ø)
Lunghezza L
(mm)

23.05 €

1 8 giorni 336.8

21.55 €

1 8 giorni 438.6

22.75 €

1 5 giorni 642.3

25.72 €

1 5 giorni 844.4

38.61 €

1 5 giorni 1047.6

39.52 €

1 8 giorni 1653.9

76.91 €

1 8 giorni 1854.9

81.61 €

1 8 giorni 2056.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Giunto dritto Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::600

Supporto tecnico