Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SLC01-000J |
SLC02-000J |
SLC03-000J |
SLC04-000J |
SLC06-000J |
SLC08-000J |
SLC10-000J |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) | |
6.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | |
8.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | |
17.97 € | 1 | 5 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | ||
24.29 € | 1 | 5 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
43.15 € | 1 | 5 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
51.49 € | 1 | 20 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Gomiti femmina/maschio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio al carbonio | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | R |
Liquido applicabile | Olio | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali