Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SNP01-000J |
SNP02-000F |
SNP03-000F |
SNP04-000F |
SNP06-000F |
SNP08-000F |
SNP12-000F |
SNP16-000F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|
5.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/8B(6A) | |
3.69 € | 1 | 5 giorni | 1/4B(8A) | ||
3.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/8B(10A) | |
6.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1/2B(15A) | |
6.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/4B(20A) | |
7.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1B(25A) | |
31.96 € | 1 | 25 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
50.09 € | 1 | 25 giorni | 2B(50A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Nipplo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio al carbonio | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Liquido applicabile | Olio |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali