Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KTN06-010E |
KTN06-020E |
KTN08-010E |
KTN08-020E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale 1 (mm) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Misura nominale vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | 6 | 1/8B(6A) | |
23.67 € | 1 | 25 giorni | 6 | 6 | 1/4B(8A) | ||
23.75 € | 1 | 5 giorni | 8 | 8 | 1/8B(6A) | ||
23.78 € | 1 | 5 giorni | 8 | 8 | 1/4B(8A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio al carbonio | Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | A T |
Tipo raccordo | Raccordi a innesto | Misura tubo applicabile | Misura metrica per tubo in acciaio | Materiale del tubo applicabile | Acciaio |
Tipo di filettatura di collegamento | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 50 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::250 |
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale 1(mm)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Misura nominale vite
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali