Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vite di montaggio nominale (Parti correlate) | Nominale A (Parti correlate) | Valore nominale B (Parti correlate) | Nominale (Parti correlate) (mm) | D.E. tubo applicabile (Parti correlate) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.53 € | 1 | 11 giorni | 10X1.25 | - | - | 4 | 4 | ||
4.56 € | 1 | 11 giorni | 12X1.5 | - | - | 6 | 6 | ||
4.59 € | 1 | 16 giorni | 14X1.5 | - | - | 8 | 8 | ||
5.23 € | 1 | 17 giorni | 16X1.5 | - | - | 10 | 10 | ||
4.92 € | 1 | 11 giorni | 16X1.5 | 6 | 1/8 | - | 10.5 | ||
5.28 € | 1 | 11 giorni | 18X1.5 | - | - | 12 | 12 | ||
7.44 € | 1 | 11 giorni | 20X1.5 | 8 | 1/4 | - | 13.8 | ||
6.57 € | 1 | 11 giorni | 22X1.5 | - | - | 15 | 15 | ||
6.69 € | 1 | 11 giorni | 24X1.5 | - | - | 16 | 16 | ||
8.25 € | 1 | 11 giorni | 26X1.5 | 10 | 3/8 | - | 17.3 | ||
8.73 € | 1 | 11 giorni | 26X1.5 | - | - | 18 | 18 | ||
9.24 € | 1 | 11 giorni | 28X1.5 | - | - | 20 | 20 | ||
9.80 € | 1 | 11 giorni | 30X1.5 | - | - | 22 | 22 | ||
8.08 € | 1 | 11 giorni | 30X1.5 | 15 | 1/2 | - | 21.7 | ||
11.33 € | 1 | 11 giorni | 35X1.5 | - | - | 25 | 25 | ||
15.80 € | 1 | 11 giorni | 38X1.5 | 20 | 3/4 | - | 27.2 | ||
13.87 € | 1 | 11 giorni | 38X1.5 | - | - | 28 | 28 | ||
18.02 € | 1 | 11 giorni | 40X1.5 | - | - | 30 | 30 | ||
28.85 € | 1 | 11 giorni | 45X1.5 | 25 | 1 | - | 34 | ||
25.12 € | 1 | 11 giorni | 45X1.5 | - | - | 35 | 35 | ||
32.82 € | 1 | 11 giorni | 48X1.5 | - | - | 38 | 38 | ||
40.13 € | 1 | 11 giorni | 52X2 | - | - | 40 | 40 | ||
45.60 € | 1 | 11 giorni | 52X2 | - | - | 42 | 42 | ||
46.22 € | 1 | 11 giorni | 56X2 | 32 | 1 1/4 | - | 42.7 | ||
61.56 € | 1 | 11 giorni | 64X2 | 40 | 1 1/2 | - | 48.6 | ||
61.50 € | 1 | 11 giorni | 64X2 | - | - | 50 | 50 |
Loading...
Tipo | Componenti correlati | Tipi di componenti correlati | Dado | Materiale (Componenti correlati) | Acciaio al carbonio |
---|---|---|---|---|---|
Liquidi applicabili (Parti correlate) | Olio | Con vite di montaggio (Parti correlate) | M |
Configura
Proprietà di base
Vite di montaggio nominale (Parti correlate)
Nominale A (Parti correlate)
Valore nominale B (Parti correlate)
Nominale (Parti correlate)(mm)
D.E. tubo applicabile (Parti correlate)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali