Raccordo senza svasature per raccordo antivibrante per tubi in acciaio tipo NE – giunto di collegamento tubi flessibili a gomito (femmina)

Raccordo senza svasature per raccordo antivibrante per tubi in acciaio tipo NE – giunto di collegamento tubi flessibili a gomito (femmina)
A fitting for high-pressure piping at up to medium diameter, working a general hydraulic pressures (13.7 MPa~). No screw machining, welding, flaring, and brazing is necessary; pipes can also be bent.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KLE12-030E

Codice componente
KLE12-030E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.55 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio al carbonio Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio (Per usi generici)
Liquido applicabile Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento Gomito
Tipo raccordo Raccordi a innesto Misura tubo applicabile Misura metrica per tubo in acciaio Materiale del tubo applicabile Acciaio
Misura nominale 1(mm) 12 D.E. tubo applicabile 1(mm) 12 Tipo di filettatura di collegamento G (Filettatura femmina)
Misura nominale vite 3/8B(10A) Pressione di esercizio massima(MPa) 40 Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::250
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Si trova sulla pagina di Raccordo senza svasature per raccordo antivibrante per tubi in acciaio tipo NE – giunto di collegamento tubi flessibili a gomito (femmina), il codice articolo è il seguente: KLE12-030E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KLE12-030E.

Supporto tecnico