Raccordo mordente tipo NE antivibrante per tubi in acciaio, gomito di regolazione della direzione

Raccordo mordente tipo NE antivibrante per tubi in acciaio, gomito di regolazione della direzione
  • Sconto volumi elevati
Fitting for high-pressure piping of up to medium diameter of general hydraulic pressure (13.7 MPa~). Screw machining, welding, flaring, and brazing are not necessary, and pipe bending is also supported.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KLC08-000E

Codice componente
KLC08-000E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio al carbonio Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio (Per usi generici)
Liquido applicabile Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto Profilo di collegamento Gomito
Tipo raccordo Raccordi a innesto Misura tubo applicabile Misura metrica per tubo in acciaio Materiale del tubo applicabile Acciaio
Misura nominale 1(mm) 8 D.E. tubo applicabile 1(mm) 8 Pressione di esercizio massima(MPa) 50
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::250 Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Si trova sulla pagina di Raccordo mordente tipo NE antivibrante per tubi in acciaio, gomito di regolazione della direzione, il codice articolo è il seguente: KLC08-000E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KLC08-000E.

Supporto tecnico