Codice articolo del costruttore: SC0306SP4
Marca: IWATA MFG
Prezzo: 6.08 €
Tempi di consegna: 6 giorni
D.I. B: 3
Diametro esterno D: 17
Materiale: Acciaio inox
Con o senza trattamento superficie: Senza trattamento superficie
Materiale: Acciaio inox
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SC0306SP4
Codice componente
|
---|
SC0306SP4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. B | Diametro esterno D | Materiale | Con o senza trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.08 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 17 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA |
Loading...
Metodo di serraggio | Vite di fermo | Caratteristiche | Con foro di montaggio laterale | Parete spessa | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione superficie laterale | 4 fori |
Si trova sulla pagina di Anelli di bloccaggio / acciaio inox, acciaio / doppio grano / quadruplo foro trasversale / SC-P4, il codice articolo è il seguente: SC0306SP4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SC0306SP4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. B
Diametro esterno D
Materiale
Con o senza trattamento superficie
Materiale
Trattamento superficie
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SC0306CP4 |
SC0306MP4 |
SC0406CP4 |
SC0406MP4 |
SC0510CP4 |
SC0510MP4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.I. B | Diametro esterno D | Materiale | Con o senza trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 17 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
4.14 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 17 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | ||
3.91 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 18 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
4.14 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 18 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | ||
4.28 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 22 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
4.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 22 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica |