Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
106BS
Codice componente
|
---|
106BS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio rotella H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P1 (mm) | Dimensione (Lunghezza) L2 (mm) | Dimensione (Larghezza) L1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella W (mm) | Raggio di rotazione r (mm) | Colore rotella | Diametro foro di montaggio D (mm) | Spessore sede di montaggio t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.13 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 93 | 35.01~80.00 | 73.5 | 54 | 36 | 70 | 54 | 75 | 23 | 73 | Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale) | 6.5 | 2.3 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Proprietà | Silenziosa | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Gomma nitrile butadiene (NBR) | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Materiale corpo principale | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) |
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Cuscinetto a rullini | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Ruote per macchine operatrici (ruote girevoli) / classe standard, 100Bs, cingolo, con cuscinetti a rulli, ruota in gomma sintetica con freno, il codice articolo è il seguente: 106BS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 106BS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio rotella H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2(mm)
Dimensione (Larghezza) L1(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella W(mm)
Raggio di rotazione r(mm)
Colore rotella
Diametro foro di montaggio D(mm)
Spessore sede di montaggio t(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
105BS |
107BS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio rotella H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P1 (mm) | Dimensione (Lunghezza) L2 (mm) | Dimensione (Larghezza) L1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella W (mm) | Raggio di rotazione r (mm) | Colore rotella | Diametro foro di montaggio D (mm) | Spessore sede di montaggio t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.17 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 80 | 35.01~80.00 | 68.6 | 54 | 36 | 70 | 54 | 63 | 23 | 72 | Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale) | 6.5 | 2.3 | |
32.57 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 123 | 80.01~140.00 | 98 | 80 | 56 | 99 | 75 | 100 | 22 | 93 | Nero (Rotella in gomma sintetica con lamina) | 8.5 | 2.9 |