Ingranaggio ad anello SSR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSR2-120
SSR2-200
SSR2.5-120
SSR2.5-200
SSR3-120
SSR3-160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza superficie
(mm)
Diametro foro
(φ)
Modulo Numero di denti Gioco
(mm)

237.66 €

1 6 giorni 102019421200.17~0.37

439.94 €

1 6 giorni 102035422000.20~0.41

359.47 €

1 6 giorni 10252452.51200.19~0.41

831.01 €

1 6 giorni 10254452.52000.22~0.46

597.83 €

1 6 giorni 103029631200.22~0.45

834.29 €

1 6 giorni 103041631600.22~0.45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN 1.1191 Equiv. Diametro mozzo(φ) Senza mozzo Profilo S5
Lunghezza mozzo(mm) NA

Supporto tecnico