Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KNOBRBNO1-ST3W-M3-8 |
KNOBRBNO1-ST3W-M3-12 |
KNOBRBNO1-ST3W-M3-18 |
KNOBRBNO1-ST3W-M4-6 |
KNOBRBNO1-ST3W-M4-12 |
KNOBRBNO1-ST3W-M4-15 |
KNOBRBNO1-ST3W-M4-18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.06 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M3 | 8 | Scatola/confezione | ||
130.24 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M3 | 12 | Scatola/confezione | ||
108.93 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M3 | 18 | Scatola/confezione | ||
147.34 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M4 | 6 | Scatola/confezione | ||
127.73 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M4 | 12 | Scatola/confezione | ||
152.00 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | M4 | 15 | Scatola/confezione | ||
0.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M4 | 18 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Filettatura maschio | Profilo rotondo, tipo | Tipo cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione sul lato | Tipo zigrinato | Funzione aggiuntiva | NA | Lavorazione lato filettato | NA |
Corpo principale, trattamento superficie | NA | Sezione di attacco, materiale | Acciaio | Sezione di attacco, trattamento superficie | Trivalente bianca |
Corpo principale, D.E. D(Ø) | 8.2 | Corpo principale, altezza t(mm) | 10 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali