Bullone a farfalla in nylon, n.3, nero【70-130 Pezzi per confezione】

Bullone a farfalla in nylon, n.3, nero
[Nominal thread designation (M)] 8
[Pitch (mm)] 1.25
[Detailed shape] Winged
[Mounting hole shape] None
[Basic shape] Hand tightening bolt
[Material] Steel
[Surface treatment] Trivalent white
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat point
[Sales unit] Box/package
[Length L (mm)] 10 15 20 25 30 35

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HANWGHB3-ST3W-M8-10
HANWGHB3-ST3W-M8-15
HANWGHB3-ST3W-M8-20
HANWGHB3-ST3W-M8-35
HANWGHB3-ST3W-M8-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm)
(mm)

135.75 €

130 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1010

126.59 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1015

70.63 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1020

113.47 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1035

100.14 €

70 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Farfalla Misura nominale vite (M) 8 Materiale Acciaio
Trattamento superficie Trivalente bianca Profilo foro di montaggio N/A Passo(mm) 1.25
Profilo punta Punta piatta Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Bullone a serraggio manuale
Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico