Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (mm) | Filettatura nominale (M) | Diametro esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.6 | 1 | 3.2 | |
0.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 2 | 4 | |
0.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2.5 | 2.5 | 4.7 | |
0.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 3 | 5.4 | |
0.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.5 | 3.5 | 6 | |
0.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4.5 | 4 | 7.2 | |
0.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 5 | 8 | |
0.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 6 | 9.5 | |
0.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 7 | 7 | 11 | |
0.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 8 | 12 | |
0.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 10 | 15 | |
0.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 12 | 18 | |
0.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 15 | 23 | |
0.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 4 | 6.5 |
Loading...
Tipo (applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta | Materiale | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Spessore t(mm) | 0.25 | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Materiale, resina | Polyslider | Trattamento superficie (dettagli) | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Filettatura nominale (M)
Diametro esterno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali