Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WS-PVC-M4 |
WS-PVC-M5 |
WS-PVC-M6 |
WS-PVC-M8 |
WS-PVC-M11 |
WS-PVC-M13 |
WS-PVC-M17 |
WS-PVC-M21 |
WS-PVC-M23 |
WS-PVC-M25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (mm) | Filettatura nominale (M) | Spessore t (mm) | Diametro esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4.2 | 4 | 1 | 10 | |
0.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 5 | 1 | 12 | |
0.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6.5 | 6 | 2 | 13 | |
0.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8.5 | 8 | 2 | 18 | |
0.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 11 | 11 | 2 | 22 | |
1.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 13.5 | 13 | 3 | 26 | |
0.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 17 | 17 | 3 | 32 | |
1.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 21 | 21 | 3 | 40 | |
1.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 23 | 23 | 3 | 44 | |
1.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 25 | 25 | 3 | 50 |
Loading...
Tipo (applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta | Materiale | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Materiale, resina | PVC (cloruro di polivinile) |
Trattamento superficie (dettagli) | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Filettatura nominale (M)
Spessore t(mm)
Diametro esterno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali