Rondella rotonda a dimensioni speciali in Gomma EPDM

Rondella rotonda a dimensioni speciali in Gomma EPDM
  • Sconto volumi elevati
[Type (Usage)] Flat washer
[Type] Flat washer
[Material] Rubber
[Surface treatment] None
[Thickness t (mm)] 2
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Surface treatment] (details) none
[Internal diameter d (mm)] 10 12
[Nominal designation (M)] 10 12
[External diameter (mm)] 20 24

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSX-NBREPDM-M10
WSX-NBREPDM-M12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filettatura nominale (M) Diametro esterno
(mm)

0.14 €

1 Disponibile 6 giorni 10101020

0.16 €

1 Disponibile 6 giorni 10121224

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Gomma
Trattamento superficie NA Spessore t(mm) 2 Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico