Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WSWT-SUS-W1/4
Codice componente
|
---|
WSWT-SUS-W1/4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (pollici) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | Diametro esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 6.5 | 1/4 | 1.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non fornito] N/A | 19 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta |
---|
Si trova sulla pagina di Rondelle Rotonde (Wit), il codice articolo è il seguente: WSWT-SUS-W1/4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSWT-SUS-W1/4.
Configura
Stock
Proprietà di base
Trattamento superficie
Materiale: acciaio
Materiale: acciaio inox
Trattamento superficie (Dettaglio)
Tipo
Materiale
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (pollici)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Diametro esterno(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WSWT-ST-W3/16 |
WSWT-ST-W3/4 |
WSWT-ST-W3/8 |
WSWT-SUS-W3/4 |
WSWT-SUS-W3/8 |
WSWT-SUS-W5/16 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (pollici) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | Diametro esterno (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.78 € | 1,500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 5.5 | - | 1.6 | Scatola/confezione | EN 1.0330 Equiv. | - | [Non fornito] Tessuto | 16 | ||
0.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 22 | 3/4 | 3.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | EN 1.0330 Equiv. | - | [Non fornito] Tessuto | 45 | ||
0.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 10.5 | 3/8 | 1.6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | EN 1.0330 Equiv. | - | [Non fornito] Tessuto | 26 | ||
1.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 22 | 3/4 | 3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non fornito] N/A | 45 | ||
1.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 10.5 | 3/8 | 1.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non fornito] N/A | 26 | ||
0.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 8.5 | 5/16 | 1.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non fornito] N/A | 22 |