Rondella tonda piccola JIS per posizionamento su viti e bulloni

Rondella tonda piccola JIS per posizionamento su viti e bulloni
  • Sconto volumi elevati
[Type (application)] Plain Washer
[Type] Plain Washer
[Materials] Stainless steel
[Surface treatment] None
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Inner diameter d (mm)] 1.75 2.7 3.55 4.5 5.45
[Nominal Thread (M)] 2 3 4 5 6
[Thickness t (mm)] 0.4 0.5 0.8
[Outer diameter (mm)] 4.3 6 8 10 11.5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSJISST-SUS-M2
WSJISST-SUS-M3
WSJISST-SUS-M4
WSJISST-SUS-M5
WSJISST-SUS-M6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Diametro esterno
(mm)

0.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.7520.44.3

0.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102.730.56

0.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103.5540.58

0.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.550.810

0.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105.4560.811.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie NA Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico