Rondella in gomma grigia Bondwell【1-500 Pezzi per confezione】

Rondella in gomma grigia Bondwell
  • Sconto volumi elevati
Effective in preventing rainwater from invading the screw hole. Washer with sealing rubber that combines excellent watertightness and long-term corrosion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BW-STGG-D4-12
BW-STGG-D5-13
BW-STGG-D6-16
BW-SUSGG-D4-12
BW-SUSGG-D5-13
BW-SUSGG-D6-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale D.I. d
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio inox Diametro esterno
(mm)

0.04 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] Acciaio4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-12

17.58 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -[Acciaio] Acciaio5Scatola/confezione-13

20.31 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -[Acciaio] Acciaio6Scatola/confezione-16

0.13 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)12

0.08 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)13

0.14 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rondella di tenuta Trattamento superficie N/A Spessore T(mm) 3
Trattamento superficie (Dettaglio) N/A

Supporto tecnico