Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.34 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1B(25A) | 1/2B(15A) | |
20.34 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1B(25A) | 1/4B(8A) | |
17.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1/2B(15A) | 1/4B(8A) | |
17.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1/2B(15A) | 1/8B(6A) | |
17.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | |
20.34 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1B(25A) | 3/4B(20A) | |
20.34 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1B(25A) | 3/8B(10A) | |
17.37 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | |
29.07 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 2B(50A) | 1B(25A) | |
29.07 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 2B(50A) | 1/2B(15A) | |
29.07 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 2B(50A) | 3/4B(20A) | |
29.07 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | |
29.07 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | |
19.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | |
19.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 3/4B(20A) | 1/4B(8A) | |
19.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 3/4B(20A) | 1/8B(6A) | |
19.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | |
17.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | |
17.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 3/8B(10A) | 1/8B(6A) | |
24.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | |
24.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1 1/2B(40A) | 1/2B(15A) | |
24.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | |
24.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1 1/2B(40A) | 3/8B(10A) | |
24.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | |
23.49 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | |
23.49 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1 1/4B(32A) | 1/2B(15A) | |
23.49 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | |
23.49 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 1 1/4B(32A) | 3/8B(10A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Materiale | EN 1.1158 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc | Liquido applicabile | Senza limitazioni produttore |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali