Giunto FINELOK F900 / PURE (semigiunto filettatura-R)

Giunto FINELOK F900 / PURE (semigiunto filettatura-R)
F900 fittings manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for - FINELOK/PURE (R screw - Half union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Air
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F900-H-3.2A
F900-H-3.2B
F900-H-9.52A
F900-H-9.52B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Misura nominale vite

18.18 €

1 13 giorni 3.21/8B(6A)

18.25 €

1 13 giorni 3.21/4B(8A)

27.53 €

1 7 giorni 9.521/8B(6A)

25.50 €

1 24 giorni 9.521/4B(8A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Aria
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Semigiunto Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
Tipo di filettatura di collegamento R Pressione di esercizio massima(MPa) 16.2 Trattamento superficie NA
Gamma di temperature d'esercizio (A 14.9MPa)(°C) -196::350

Supporto tecnico