Dado cieco a inserimento【1,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Dado cieco a inserimento
[Material] Steel
[Surface treatment] Bright chromate plating screw thread
[Type metric coarse
[Sales unit] Boxes/pack
[Surface treatment] (details) bright chromate plating
[Nominal designation of screw thread (M)] 5 6 8 10
[Height (mm)] 9.5 10.5 13 15.5 S dimensions 8 10 12 14 dc 12 13 17 19 t 0.4 0.5 0.6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FRNIN-STU-M6

Codice componente
FRNIN-STU-M6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

187.98 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura nominale vite (M) 6 Materiale Acciaio Trattamento superficie Cromatura lucida
Con filettatura Filettatura metrica grossa Unità di vendita Scatola/confezione Trattamento superficie (dettagli) Cromatura lucida
Altezza(mm) 10.5 Dimensioni standard S 10 dc 13
t 0.5

Supporto tecnico