Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | Diametro esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | Ottone | Nichelatura | 5.3 | 5 | 3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | - | [Nichelatura] Nichelatura | 14.3 | ||
100.67 € | 5,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 4 | 4 | 2.5 | Scatola/confezione | EN 1.0330 Equiv. | - | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 11.5 | ||
52.58 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 5.3 | 5 | 3 | Scatola/confezione | EN 1.0330 Equiv. | - | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 14.3 | ||
54.07 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 6 | 6 | 3.2 | Scatola/confezione | EN 1.0330 Equiv. | - | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 16 | ||
53.17 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura | 5 | 5 | 3 | Scatola/confezione | EN 1.0330 Equiv. | - | Cromatura | 14.3 | ||
92.78 € | 5,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Nichelatura | 3 | 3 | 2.2 | Scatola/confezione | EN 1.0330 Equiv. | - | [Nichelatura] Nichelatura | 9.5 | ||
100.67 € | 5,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Nichelatura | 4 | 4 | 2.5 | Scatola/confezione | EN 1.0330 Equiv. | - | [Nichelatura] Nichelatura | 11.5 | ||
22.21 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Nichelatura | 5 | 5 | 3 | Scatola/confezione | EN 1.0330 Equiv. | - | [Nichelatura] Nichelatura | 14.3 | ||
25.07 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] Acciaio | Nichelatura | 6.3 | 6 | 3.2 | Scatola/confezione | EN 1.0330 Equiv. | - | [Nichelatura] Nichelatura | 16 | ||
52.60 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Nichelatura | 8 | 8 | 5 | Scatola/confezione | EN 1.0330 Equiv. | - | [Nichelatura] Nichelatura | 20 | ||
100.67 € | 5,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | [Acciaio] Acciaio | Cromatura lucida | 4 | 4 | 2.5 | Scatola/confezione | EN 1.0330 Equiv. | - | Cromatura lucida | 11.5 | ||
1.02 € | 1 | 7 giorni | - | [Acciaio] Acciaio | Cromatura lucida | 5 | 5 | 3 | Scatola/confezione | EN 1.0330 Equiv. | - | Cromatura lucida | 14.3 | |||
36.76 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | [Acciaio] Acciaio | Cromatura lucida | 6 | 6 | 3.2 | Scatola/confezione | EN 1.0330 Equiv. | - | Cromatura lucida | 16 | ||
0.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 3.3 | 3 | 2.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non fornito] N/A | 9.5 | ||
0.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 4.3 | 4 | 2.3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non fornito] N/A | 11.5 | ||
0.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 5.3 | 5 | 3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non fornito] N/A | 14.3 | ||
0.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 6.3 | 6 | 3.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non fornito] N/A | 16 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Configurazioni speciali | Tipo | Rondella con rosetta |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Materiale: acciaio
Materiale: acciaio inox
Trattamento superficie (Dettaglio)
Diametro esterno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali