Rondella con rosetta rialzata (metodo Saw)【500 Pezzi per confezione】

Rondella con rosetta rialzata (metodo Saw)
· Type (application): Special
[Shape]
· Type: Rosette washer
· Material: Brass
· Surface treatment: Trivalent chromate, chromate plating
· Inner diameter (mm): 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 8.3
· Thread: M3, M4, M5, M6, M8
· Thickness (mm): 2, 2.4, 2.8, 3.3, 4.5
· Sales unit: Low quantity (available for purchase from 1pc), box and package.
· Surface treatment (details): Trivalent chromate, trivalent black, trivalent white, chromate plating
· Outer diameter (mm): 9, 12, 14, 16, 22

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WRS-BRH-M6

Codice componente
WRS-BRH-M6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

99.21 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 20 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Configurazioni speciali Tipo Rondella con rosetta Materiale Ottone
Trattamento superficie Cromatura D.I. d(mm) 6.3 Misura nominale vite (M) 6
Spessore T(mm) 3.3 Unità di vendita Scatola/confezione Trattamento superficie (Dettaglio) Cromatura
Diametro esterno(mm) 16

Supporto tecnico