Cacciavite LR a testa lineare (DLR) antimanomissione

Cacciavite LR a testa lineare (DLR) antimanomissione
[Material] Iron
[Surface treatment] None
[Sales unit] Individual pieces (possible to order 1 pc. and up) wrench
[Nominal] 2 3 4 5 6 8
[Shaft L (mm)] 75 100 150
[Handle L (mm)] 85 95 110
[Handle diameter D (mm)] 20.5 24 28.5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TOTSD-ST-M2
TOTSD-ST-M3
TOTSD-ST-M4
TOTSD-ST-M5
TOTSD-ST-M6
TOTSD-ST-M8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione nominale della chiave Albero L
(mm)
Maniglia L
(mm)
Diametro maniglia D
(mm)

15.14 €

1 6 giorni 102758520.5

15.14 €

1 6 giorni 103758520.5

16.68 €

1 6 giorni 1041009524

16.67 €

1 6 giorni 1051009524

22.74 €

1 6 giorni 10615011028.5

20.00 €

1 6 giorni 10815011028.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ferro Trattamento superficie NA Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico