Rondella sottile con punta bavata (filettatura fine)

Rondella sottile con punta bavata (filettatura fine)
  • Sconto volumi elevati
[Material] Steel SUS410
[Surface treatment] None, trivalent white,

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPSFP-410-D5-35

Codice componente
CSPSFP-410-D5-35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.30 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Filettatura nominale (M) 5 Lunghezza L (mm) 35
Materiale Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Altri profili speciali Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Rondella sottile con punta bavata (filettatura fine), il codice articolo è il seguente: CSPSFP-410-D5-35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPSFP-410-D5-35.

Supporto tecnico