Viti a testa bombata a esagono incassato P=2 (SW) (Codici componente)

Viti a testa bombata a esagono incassato P=2 (SW)
  • Sconto volumi elevati
[Nominal Thread (M)] 5
[Length L (mm)] 8
[Pitch (mm)] 0.8
[Detailed shape] Button
[Mounting hole dimensions] Hex Socket
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Stainless steel
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Application] Standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSHBTHF-SUS-M5-8

Codice componente
CSHBTHF-SUS-M5-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.59 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bombata Misura nominale vite (M) 5 Lunghezza L (mm) 8
Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA Profilo foro di montaggio Esagono incassato
Passo(mm) 0.8 Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella inclusa
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Viti a testa bombata a esagono incassato P=2 (SW), il codice articolo è il seguente: CSHBTHF-SUS-M5-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSHBTHF-SUS-M5-8.

Supporto tecnico