Viti di fermo (Codici componente)

Viti di fermo
  • Sconto volumi elevati
[Detailed shape] Standard
[Mount hole shape] Hexalobuler hole
[Basic shape] Set screw
[Material] Steel
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Cup tip
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Usage] Standard
[Thread type] Full-thread screw
[Nominal designation (M)] 3 4
[Length l (mm)] 3 4 5 6 8 10
[ Pitch (mm)] 0.5 0.7

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SSXC-ST-M3-4

Codice componente
SSXC-ST-M3-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Filettatura nominale (M) 3 Lunghezza L o l (mm) 4 Materiale Acciaio
Trattamento superficie Ossido nero Profilo foro di montaggio Foro esalobato Passo(mm) 0.5
Profilo punta A corona tagliente Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Vite di fermo Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) A vite Filettatura intera

Si trova sulla pagina di Viti di fermo, il codice articolo è il seguente: SSXC-ST-M3-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SSXC-ST-M3-4.

Supporto tecnico