PVDF viti lavorate piatte con taglio a croce

PVDF viti lavorate piatte con taglio a croce
  • Sconto volumi elevati
· Detailed shape: Disc
· Mounting hole dimensions: Phillips
· Basic shape: Standard (round)
· Materials: PVDF
· Surface treatment: None
· Thread ridge type: Metric coarse
· Additional shapes: Standard
· Application: Standard, resin
· Materials: PVDF
· Color: Semi-transparent
· Thread: M3, M4, M5
· Length (mm): 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 25
· Sales unit: Low quantity (available for purchase from 1pc), box and package.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPCSH-PVDF-M5-20

Codice componente
CSPCSH-PVDF-M5-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

3.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Misura nominale vite (M) 5 Lunghezza L (mm) 20
Materiale PVDF Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Passo(mm) 0.8 Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard
Materiale plastico PVDF Colore Semi-trasparente

Si trova sulla pagina di PVDF viti lavorate piatte con taglio a croce, il codice articolo è il seguente: CSPCSH-PVDF-M5-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPCSH-PVDF-M5-20.

Supporto tecnico