Bulloni a esagono incassato a testa bassa in PEAK【1-100 Pezzi per confezione】

Bulloni a esagono incassato a testa bassa in PEAK
  • Sconto volumi elevati
[Detailed shape] Low Head
[Mounting hole dimensions] Hex Socket
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] PEEK
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Metric coarse
[Additional shapes] Standard
[Application] Standard, Resin
[Materials] PEEK (Polyether ether ketone)
[Color] Ocher
[Color]
[Nominal Thread (M)] 3 4 5 6
[Length L (mm)] 6 8 10 16 25
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSHLWH-PEEK-M3-6
CSHLWH-PEEK-M3-8
CSHLWH-PEEK-M3-10
CSHLWH-PEEK-M3-16
CSHLWH-PEEK-M4-8
CSHLWH-PEEK-M4-16
CSHLWH-PEEK-M4-25
CSHLWH-PEEK-M5-6
CSHLWH-PEEK-M5-10
CSHLWH-PEEK-M6-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Unità di vendita

1.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10360.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10380.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

65.51 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 103100.5Scatola/confezione

1.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103160.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.41 €

1 Disponibile 6 giorni 10480.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104160.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.80 €

1 Disponibile 6 giorni 104250.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.27 €

1 Disponibile 6 giorni 10560.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.27 €

1 Disponibile 6 giorni 105100.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

4.78 €

1 Disponibile 6 giorni 106161Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bassa Materiale Picco Trattamento superficie N/A
Profilo foro di montaggio Esagono incassato Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard Materiale plastico PEEK (Polietereterchetone)
Colore Ocra

Supporto tecnico