Cinghia trapezoidale etichetta arancione LA

Cinghia trapezoidale etichetta arancione LA
Particularly well suited to agricultural machinery use. Thin belt designed to withstand harsh operating conditions, such as large shocks compared to general industrial belts, small pulley diameters, reverse bending, and high temperature use. Excellent heat resistance, flexibility, and crack resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LA26

Codice componente
LA26
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.26 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo cinghia LA/LB/LC Numero di colonne 1 fila Circonferenza effettiva(mm) 660
Funzione aggiuntiva N/A Spessore(mm) 9 Lunghezza cinghia(Pollici) 26

Si trova sulla pagina di Cinghia trapezoidale etichetta arancione LA, il codice articolo è il seguente: LA26.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LA26.

Supporto tecnico