Cinghia trapezoidale standard (tipo C)

Cinghia trapezoidale standard (tipo C)
  • Sconto volumi elevati
The most versatile V-belt.

[Features]
· The cost per horsepower transmission is low and widely available.
· Easy handling

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C42
C43
C44
C46
C47
C48
C49
C50
C52
C53
C54
C55
C56
C57
C58
C59
C60
C65
C66
C67
C70
C73
C74
C75
C76
C77
C78
C79
C80
C82
C83
C84
C85
C86
C88
C89
C90
C91
C92
C93
C94
C95
C96
C97
C98
C99
C100
C101
C102
C103
C104
C105
C106
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Circonferenza effettiva
(mm)

25.91 €

10 13 giorni 864

25.91 €

10 13 giorni 889

25.91 €

10 13 giorni 914

25.91 €

10 13 giorni 940

25.91 €

1 6 giorni 965

25.91 €

10 13 giorni 991

24.90 €

10 13 giorni 1016

24.90 €

10 13 giorni 1067

24.90 €

10 13 giorni 1092

24.90 €

10 12 giorni 1118

26.91 €

10 13 giorni 1168

26.91 €

10 13 giorni 1194

26.91 €

10 13 giorni 1219

26.91 €

10 13 giorni 1245

26.91 €

10 13 giorni 1270

25.23 €

10 13 giorni 1321

25.23 €

10 13 giorni 1346

25.23 €

10 13 giorni 1372

25.23 €

10 13 giorni 1397

27.02 €

1 6 giorni 1422

27.02 €

10 13 giorni 1448

27.02 €

10 13 giorni 1473

27.02 €

10 13 giorni 1499

27.02 €

1 13 giorni 1524

29.02 €

1 12 giorni 1651

30.72 €

1 13 giorni 1676

30.72 €

1 13 giorni 1702

30.72 €

1 13 giorni 1778

32.35 €

1 12 giorni 1854

32.35 €

1 12 giorni 1880

32.35 €

1 13 giorni 1905

28.86 €

1 Stesso giorno

Stock

1930

34.03 €

1 12 giorni 1956

34.03 €

1 13 giorni 1981

34.03 €

1 12 giorni 2007

34.03 €

1 6 giorni 2032

35.73 €

1 12 giorni 2083

35.73 €

1 12 giorni 2108

35.73 €

1 15 giorni 2134

35.73 €

1 12 giorni 2159

37.36 €

1 13 giorni 2184

37.36 €

1 12 giorni 2235

37.36 €

1 13 giorni 2261

37.36 €

1 13 giorni 2286

39.11 €

1 13 giorni 2311

39.11 €

1 13 giorni 2337

39.11 €

1 6 giorni 2362

39.11 €

1 12 giorni 2388

39.11 €

1 6 giorni 2413

40.43 €

1 12 giorni 2438

40.43 €

1 13 giorni 2464

40.43 €

1 13 giorni 2489

40.43 €

1 13 giorni 2515

40.43 €

1 13 giorni 2540

48.37 €

1 13 giorni 2565

42.23 €

1 13 giorni 2591

48.37 €

1 13 giorni 2616

48.37 €

1 13 giorni 2642

42.23 €

1 13 giorni 2667

42.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2692

Loading...

Informazioni di base

Tipo cinghia C Numero di colonne 1 fila Proprietà Standard
Spessore(mm) 13.5 Larghezza(mm) 22.2

Supporto tecnico