Cinghia trapezoidale rossa (tipo B)

Cinghia trapezoidale rossa (tipo B)
  • Sconto volumi elevati
Uses synthetic rubber for excellent heat and oil resistance. With antistatic performance.

[Features]
· Low cost per horsepower transmission
· Widely available.
· Easy handling.
· Employing a powerful, low elongation polyester cord with special synthetic rubber formulation.
· Power up by about 60% compared to the standard.
· Electrical resistance (anti-static performance) is 0.05 to 0.2 MΩ (within the V-belt 216 mm), and US RMA standard approved (rated 6 MΩ or less).
· Excellent heat, oil and chemical resistance, with flame retardancy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RB20
RB25
RB26
RB27
RB28
RB29
RB30
RB31
RB32
RB33
RB34
RB35
RB36
RB37
RB38
RB39
RB40
RB41
RB42
RB43
RB44
RB45
RB46
RB47
RB48
RB49
RB50
RB51
RB52
RB53
RB54
RB55
RB56
RB57
RB58
RB59
RB60
RB61
RB62
RB63
RB64
RB65
RB66
RB67
RB68
RB69
RB70
RB71
RB72
RB73
RB74
RB75
RB76
RB77
RB78
RB80
RB81
RB82
RB83
RB84
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Circonferenza effettiva
(mm)

23.33 €

10 13 giorni 508

21.90 €

1 6 giorni 635

21.90 €

1 6 giorni 660

21.90 €

1 6 giorni 686

21.90 €

1 6 giorni 711

21.90 €

1 6 giorni 737

19.16 €

1 6 giorni 762

20.71 €

1 6 giorni 787

20.71 €

1 6 giorni 813

20.71 €

1 6 giorni 838

20.71 €

1 6 giorni 864

20.71 €

1 6 giorni 889

22.35 €

1 6 giorni 914

22.35 €

1 6 giorni 940

22.35 €

1 6 giorni 965

22.35 €

1 6 giorni 991

22.35 €

1 6 giorni 1016

23.72 €

1 12 giorni 1041

23.72 €

1 6 giorni 1067

23.72 €

1 6 giorni 1092

23.72 €

1 12 giorni 1118

23.72 €

1 6 giorni 1143

24.40 €

1 6 giorni 1168

24.40 €

1 6 giorni 1194

24.40 €

1 12 giorni 1219

24.40 €

1 6 giorni 1245

24.40 €

1 6 giorni 1270

25.41 €

1 6 giorni 1295

25.41 €

1 6 giorni 1321

25.41 €

1 8 giorni 1346

25.41 €

1 6 giorni 1372

25.41 €

1 6 giorni 1397

27.16 €

1 6 giorni 1422

27.16 €

1 6 giorni 1448

27.16 €

1 6 giorni 1473

27.16 €

1 6 giorni 1499

24.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1524

29.16 €

1 6 giorni 1549

29.16 €

1 6 giorni 1575

29.16 €

1 6 giorni 1600

25.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1626

29.16 €

1 6 giorni 1651

30.97 €

1 6 giorni 1676

30.97 €

1 6 giorni 1702

30.97 €

1 6 giorni 1727

30.97 €

1 6 giorni 1753

30.97 €

1 6 giorni 1778

33.16 €

1 6 giorni 1803

33.16 €

1 6 giorni 1829

33.16 €

1 6 giorni 1854

33.16 €

1 6 giorni 1880

33.16 €

1 6 giorni 1905

35.23 €

1 8 giorni 1930

35.23 €

1 6 giorni 1956

35.23 €

1 6 giorni 1981

35.23 €

1 6 giorni 2032

36.79 €

1 12 giorni 2057

36.79 €

1 6 giorni 2083

36.79 €

1 6 giorni 2108

36.79 €

1 6 giorni 2134

Loading...

Informazioni di base

Tipo cinghia B Numero di colonne 1 fila Proprietà Trasmissione ad alta potenza / Termoresistenza / Resistenza agli oli / Protezione cariche elettrostatiche
Spessore(mm) 10.3 Larghezza(mm) 16.7

Supporto tecnico