Giunto con braccetti di blocco, tipo A, adattatore con filettatura femmina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AL-A15
AL-A20
AL-A25
AL-A32
AL-A40
AL-A50
AL-A65
AL-A80
AL-A100
BC-A15
BC-A20
BC-A25
BC-A32
BC-A40
BC-A50
BC-A65
BC-A80
BC-A100
SUS-A15
SUS-A20
SUS-A25
SUS-A32
SUS-A40
SUS-A50
SUS-A65
SUS-A80
SUS-A100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale corpo principale Dimensione D
(mm)
Diametro nominale

6.51 €

1 9 giorni 10Alluminio321/2B(15A)

7.20 €

1 9 giorni 10Alluminio323/4B(20A)

7.40 €

1 9 giorni 10Alluminio371B(25A)

8.10 €

1 9 giorni 10Alluminio461 1/4B(32A)

9.05 €

1 9 giorni 10Alluminio531 1/2B(40A)

11.30 €

1 9 giorni 10Alluminio642B(50A)

16.98 €

1 9 giorni 10Alluminio762 1/2B(65A)

20.88 €

1 9 giorni 10Alluminio923B(80A)

46.81 €

1 9 giorni 10Alluminio1204B(100A)

16.38 €

1 9 giorni 10Bronzo321/2B(15A)

17.44 €

1 9 giorni 10Bronzo323/4B(20A)

17.97 €

1 9 giorni 10Bronzo371B(25A)

23.75 €

1 9 giorni 10Bronzo461 1/4B(32A)

25.19 €

1 9 giorni 10Bronzo531 1/2B(40A)

29.25 €

1 9 giorni 10Bronzo642B(50A)

46.81 €

1 9 giorni 10Bronzo762 1/2B(65A)

59.41 €

1 9 giorni 10Bronzo923B(80A)

132.61 €

1 9 giorni 10Bronzo1204B(100A)

24.60 €

1 5 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.)321/2B(15A)

25.21 €

1 10 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.)323/4B(20A)

30.00 €

1 5 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.)371B(25A)

34.20 €

1 11 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.)461 1/4B(32A)

37.82 €

1 6 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.)531 1/2B(40A)

45.00 €

1 11 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.)642B(50A)

76.22 €

1 11 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.)762 1/2B(65A)

80.98 €

1 11 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.)923B(80A)

113.01 €

1 11 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.)1204B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Apparecchiature per la lavorazione di alimenti・Bevande

Supporto tecnico