Valvola a sfera in acciaio inox, valvola a sfera con filettatura interna CSRO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSRO-PS2-8-T
CSRO-PS2-10-T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDesignazione nominale filettatura della tubazione Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Dimensione W
(mm)

21.79 €

1 5 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)572751

24.95 €

1 5 giorni 103/8B(10A)3/8B(10A)682955

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Valvola a sfera Porta ridotta Lato mandata, tipo di collegamento R
Lato di controllo, tipo di attacco Rc Profilo leva Galletto di fissaggio Materiale sede Nuovo PTFE
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico