Parti virola per raccordi sanitari EL-F, gomito a 90° virola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EL-FS1-10S
EL-FS1-15S
EL-FS1-20S
EL-FS1-25S
EL-FS1-30S
EL-FS1-40S
EL-FS3-10S
EL-FS3-15S
EL-FS3-20S
EL-FS3-25S
EL-FS3-30S
EL-FS3-40S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma di diametri esterni nominali Materiale raccordo Diametro nominale

51.70 €

1 11 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1S

53.25 €

1 5 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1.5S

70.99 €

1 11 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2S

99.53 €

1 11 giorni 102.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2.5S

95.97 €

1 11 giorni 102.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3S

185.44 €

1 11 giorni 102.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4S

66.36 €

1 11 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1S

74.85 €

1 11 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1.5S

90.27 €

1 11 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2S

121.67 €

1 11 giorni 102.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2.5S

138.54 €

1 11 giorni 102.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)3S

264.69 €

1 11 giorni 102.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)4S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo Gomito a 90° Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale) Virola
Diam., centrale Diametro uguale / Concentrico

Supporto tecnico