Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FS-S1-20A |
FS-S1-25A |
FS-S1-40A |
FS-S1-65A |
FS-S1-80A |
FS-S1-100A |
FS-S1-125A |
FS-S1-150A |
FS-S1-200A |
FS-S3-20A |
FS-S3-25A |
FS-S3-40A |
FS-S3-50A |
FS-S3-65A |
FS-S3-80A |
FS-S3-100A |
FS-S3-125A |
FS-S3-150A |
FS-S3-200A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma di diametri esterni nominali | Materiale raccordo | Diametro nominale | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.37 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3/4B(20A)–1 1/4B(32A) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/4B(20A) | 21.5 | ||
14.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/4B(20A)–1 1/4B(32A) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1B(25A) | 21.5 | ||
17.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1/2B(40A)–2 1/2B(65A) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | 21.5 | ||
47.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1/2B(40A)–2 1/2B(65A) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2 1/2B(65A) | 21.5 | ||
50.16 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3B(80A)–8B(200A) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3B(80A) | 21.5 | ||
70.99 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3B(80A)–8B(200A) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 4B(100A) | 28 | ||
100.31 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3B(80A)–8B(200A) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 5B(125A) | 28 | ||
124.52 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3B(80A)–8B(200A) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 6B(150A) | 28 | ||
144.48 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3B(80A)–8B(200A) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 8B(200A) | 28 | ||
36.87 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3/4B(20A)–1 1/4B(32A) | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 3/4B(20A) | 21.5 | ||
38.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3/4B(20A)–1 1/4B(32A) | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1B(25A) | 21.5 | ||
43.73 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1/2B(40A)–2 1/2B(65A) | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | 21.5 | ||
48.86 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1/2B(40A)–2 1/2B(65A) | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2B(50A) | 21.5 | ||
55.73 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1/2B(40A)–2 1/2B(65A) | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2 1/2B(65A) | 21.5 | ||
71.16 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3B(80A)–8B(200A) | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 3B(80A) | 21.5 | ||
102.02 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3B(80A)–8B(200A) | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 4B(100A) | 28 | ||
99.64 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3B(80A)–8B(200A) | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 5B(125A) | 28 | ||
177.07 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3B(80A)–8B(200A) | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 6B(150A) | 28 | ||
221.62 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3B(80A)–8B(200A) | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 8B(200A) | 28 |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo raccordo | Dritto | Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) | Virola |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) | Tipo saldato | Diam., centrale | Diametro uguale / Concentrico |
Configura
Proprietà di base
Gamma di diametri esterni nominali
Materiale raccordo
Diametro nominale
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali