Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
24107-50-50 |
24107-65-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale (mm) | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale (Pollici) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 50 | 61.4 | 500 | 2 | 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 65 | 76.0 | 700 | 2 1/2 | 50 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Resistenza all'abrasione / Altre proprietà |
---|---|---|---|---|---|
Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Verde | Pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa) | 0.30 |
Gamma di temperature di esercizio, aspirazione(°C) | -10~60 | Gamma di temperature di esercizio, scarico(°C) | -10~50 |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale (mm)
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso(mm)
Diametro nominale (Pollici)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali