Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RZ-2812-[500-3000/10]L-[100-500/1]W-[30,40,50,75]P
D.E. rotella D(Ø) | 28.6 | Spessore rotella t(mm) | 1.2 | Applicazione | Per il trasporto di merci piccole |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Dritto | Tipo rotella | Dritto | Materiale profilato | Acciaio |
Trattamento superficie profilato | Placcatura ZAM | Altezza macchina H(mm) | 66 | Resistenza rotella(N/pz.) | ::600 |
Caratteristiche | Standard |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali