Interruttori di base sigillati Sub-miniature (D2HW)

Interruttori di base sigillati Sub-miniature (D2HW)
[Features]
· Long stroke type enabling ON/OFF securely by using industry's smallest size.
· Contribute to compact mechanism product with conventional volume ratio of 78% in case of body dimensions.
· Long stroke specification easy to use also without lever (OT reference place: 1.4 mm).
· Eliminates substances harmful to environment and lead wire type is also lead-free.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D2HW-A201D

Codice componente
D2HW-A201D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.34 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo rilevatore Con pressore Tensione nominale di esercizio AC(V) 125 Tensione nominale di esercizio DC(V) 12 / 24 / 42
Tipo di profilo a pressore Stantuffo superiore Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::85 Acquisizione dell'approvazione standard UL / CSA
Struttura di protezione IP67 Forza richiesta su lato di spinta, O.F.(N) Fino a 1 Tipo di contatto Polo singolo a doppio tiro
Tipi di punto di contatto Traversa Materiale contatto Lega d'oro Durata meccanica(x10K volte) 100
Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) 30 Corrente nominale(A) 2 Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) 5.3
Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) 7 Tipo corrente - Direzione di rotazione attuatore -
Coppia necessaria per il funzionamento(mN/m) 750 Movimento in esercizio, PT(°) - Attuatore Pulsante a perno
Specifiche terminale Terminale dritto per schede stampate Posizione di montaggio leva - Formato standard -
Direzione involucro conduttore - Lunghezza conduttore(m) - Movimento dopo operazione OT(mm) 1.4
Posizione di funzionamento OP(mm) 10,4±0,2 Lunghezza cavo(m) - Spaziatura contatti(mm) 0.5
Configurazioni contatti 1c Formato di montaggio - Tipo dettagli -
Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati)(N) 0.75

Si trova sulla pagina di Interruttori di base sigillati Sub-miniature (D2HW), il codice articolo è il seguente: D2HW-A201D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D2HW-A201D.

Supporto tecnico