Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D2SW-01L3H
Codice componente
|
---|
D2SW-01L3H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Tensione nominale di esercizio AC (V) | Profilo leva | Tipo di profilo a pressore | Forza richiesta su lato di spinta, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Tipi di punto di contatto | Materiale contatto | Corrente nominale (A) | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Coppia necessaria per il funzionamento (mN/m) | Attuatore | Specifiche terminale | Lunghezza conduttore (m) | Movimento dopo operazione OT (mm) | Posizione di funzionamento OP (mm) | Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.73 € | 1 | 5 giorni | Profilo leva (a pressione) | 125 | Leva con rotella | - | Fino a 1 | - | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 0.1 | 5.9 | - | 590 | Leva con cerniera simulata | Terminale a saldare | - | 1.0 | 10,7±0,8 | 0.59 |
Loading...
Tensione nominale di esercizio DC(V) | 30 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::85 | Acquisizione dell'approvazione standard | UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Struttura di protezione | IP67 | Tipo di contatto | Polo singolo a doppio tiro | Durata meccanica(x10K volte) | 500 |
Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) | 300 | Tipo corrente | - | Direzione di rotazione attuatore | - |
Movimento in esercizio, PT(°) | - | Posizione di montaggio leva | - | Formato standard | - |
Direzione involucro conduttore | - | Lunghezza cavo(m) | - | Spaziatura contatti(mm) | 0.5 |
Configurazioni contatti | 1c | Formato di montaggio | Montaggio a vite | Tipo dettagli | - |
Si trova sulla pagina di Interruttori di base sigillati Sub-Miniature, il codice articolo è il seguente: D2SW-01L3H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D2SW-01L3H.
Configura
Proprietà di base
Tipo di profilo a pressore
Tipi di punto di contatto
Tipo
Profilo rilevatore
Tensione nominale di esercizio AC(V)
Profilo leva
Forza richiesta su lato di spinta, O.F.(N)
Materiale contatto
Corrente nominale(A)
Coppia necessaria per il funzionamento(mN/m)
Attuatore
Specifiche terminale
Lunghezza conduttore(m)
Movimento dopo operazione OT(mm)
Posizione di funzionamento OP(mm)
Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati)(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D2SW-01L1H |
D2SW-01L2H |
D2SW-01L2M |
D2SW-01L3M |
D2SW-01M |
D2SW-3H |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo rilevatore | Tensione nominale di esercizio AC (V) | Profilo leva | Tipo di profilo a pressore | Forza richiesta su lato di spinta, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Tipi di punto di contatto | Materiale contatto | Corrente nominale (A) | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Coppia necessaria per il funzionamento (mN/m) | Attuatore | Specifiche terminale | Lunghezza conduttore (m) | Movimento dopo operazione OT (mm) | Posizione di funzionamento OP (mm) | Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.38 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | 125 | Leva con cerniera | - | Fino a 1 | - | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 0.1 | 5.9 | - | 590 | Leva a cerniera | Terminale a saldare | - | 1.0 | 8,8±0,8 | 0.59 | ||
3.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | 125 | Leva con rotella | - | Fino a 1 | - | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 0.1 | 5.9 | - | 590 | Cerniera/rotella/leva | Terminale a saldare | - | 1.0 | 14,5±0,8 | 0.59 | ||
5.59 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | 125 | Leva con rotella | - | Fino a 1 | - | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 0.1 | 5.9 | - | 590 | Cerniera/rotella/leva | Cavo conduttore | 0.3 | 1.0 | 14,5±0,8 | 0.59 | ||
5.29 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | 125 | Leva con rotella | - | Fino a 1 | - | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 0.1 | 5.9 | - | 590 | Leva con cerniera simulata | Cavo conduttore | 0.3 | 1.0 | 10,7±0,8 | 0.59 | ||
5.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Con pressore | 125 | - | Stantuffo superiore | ~2 | 0.6 | [Traversa] Traversa | Lega d'oro | 0.1 | 6.4 | 19.8 | 1770 | Pulsante a perno | Cavo conduttore | 0.3 | 0.5 | 8,4±0,3 | 1.77 | |
2.72 € | 1 | 5 giorni | Con pressore | 125 ~ 250 | - | Stantuffo superiore | ~2 | 0.6 | Rivetto | Argento puro | 3 | 6.4 | 19.8 | 1770 | Pulsante a perno | Terminale a saldare | - | 0.5 | 8,4±0,3 | 1.77 |