Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TP-CTB-30
Tipo | Serbatoio aperto | Agitatori | Non disponibile | Capacità(L) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro interno d1(mm) | 300 | D.I. d2(mm) | 289 | Altezza interna(mm) | 304 |
Si trova sulla pagina di Contenitore a tenuta conico e pensile [TP-CTB], il codice articolo è il seguente: TP-CTB-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TP-CTB-30.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali