Contenitore per usi generici con valvola a sfera [STV]

Contenitore per usi generici con valvola a sfera [STV]
A large number of Nitto Kinzoku products are available. Safe and reliable manufacturing.

[Features]
· Ideal for subdividing.
· The valve is made of stainless steel and the valve seal of PTFE, giving it excellent chemical resistance.
· The container for the CTHV is airtight and so contents do not spill if moved.
· The nozzle tip is threaded, enabling it to be connected to other items.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STV-18
STV-21
STV-24
STV-27
STV-30
STV-33
STV-36
STV-43
STV-47H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità
(L)
D.I. d
(mm)
Altezza H (H1)
(mm)

244.31 €

1 10 giorni 4180180

250.79 €

1 10 giorni 7210210

278.06 €

1 10 giorni 10240240

390.20 €

1 5 giorni 15270270

383.29 €

1 5 giorni 20300300

393.99 €

1 10 giorni 25330330

436.07 €

1 10 giorni 36360360

509.83 €

1 10 giorni 65430450

599.71 €

1 10 giorni 100470600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serbatoio aperto Agitatori Non disponibile

Supporto tecnico