Mestolo in acciaio inox [HS]

Mestolo in acciaio inox [HS]
A large number of Nitto Kinzoku products are available. Safe and reliable manufacturing.

[Features]
· Made completely of stainless steel. Extremely hygienic.
· Three handle lengths are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HS-0.5-L250
HS-1-L250
HS-2-L250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCapacità
(L)
D.I. d
(mm)
Altezza H
(mm)

99.42 €

1 10 giorni 100.512580

81.84 €

1 5 giorni 10115285

93.62 €

1 10 giorni 102177105

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza maniglia(mm) 250

Supporto tecnico