Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | B1 (END1) Side hole diameter (mm) | B2 (END2) Side hole diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176.02 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1/4 | NA | |
176.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | NA | |
192.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1/4 | 1/4 | |
192.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1/4 | 6 | |
192.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1/4 | 8 | |
192.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1/4 | 10 | |
192.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 1/4 | |
192.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 6 | |
192.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 8 | |
192.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 10 | |
192.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 1/4 | |
192.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 6 | |
192.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 8 | |
192.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 10 | |
213.85 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1/4 | 6 | |
213.85 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1/4 | 7 | |
213.85 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1/4 | 8 | |
213.85 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1/4 | 9 | |
213.85 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1/4 | 10 | |
213.85 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1/4 | 11 | |
213.85 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1/4 | 12 | |
213.85 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 6 | |
213.85 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 7 | |
213.85 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 8 | |
213.85 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 9 | |
213.85 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 10 | |
213.85 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | |
213.85 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 12 | |
213.85 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 6 | |
213.85 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 7 | |
213.85 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 8 | |
213.85 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 9 | |
213.85 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 10 | |
213.85 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 11 | |
213.85 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 12 | |
233.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1/4 | 6 | |
233.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1/4 | 7 | |
233.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1/4 | 8 | |
233.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1/4 | 9 | |
233.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1/4 | 10 | |
233.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1/4 | 11 | |
233.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1/4 | 12 | |
233.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 6 | |
233.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 7 | |
233.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 8 | |
233.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 9 | |
233.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 10 | |
233.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 11 | |
233.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 12 | |
233.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 6 | |
233.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 7 | |
233.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 8 | |
233.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 9 | |
233.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 10 | |
233.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 11 | |
233.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 12 | |
198.54 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1/4 | NA | |
198.54 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | NA | |
198.54 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | NA | |
219.48 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1/4 | 1/4 |
Loading...
Funzione | Clutch | Tipo | Machinery | Condizione d'esercizio | Dry Type |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente, applicazioni | Standard | Coppia nominale (intervallo)(N・m) | 0.01~30 | Con montaggio corpo principale | On-axis mounting (ball bearings) |
Struttura albero | Through | Numero di frizioni | 1 | Struttura | Standard |
Caratteristiche | Standard | Raffreddamento | Naturally Cooled | Gamma di temperature di esercizio(°C) | ::80 |
Standard acquisiti | NA |
Configura
Proprietà di base
B1 (END1) Side hole diameter(mm)
B2 (END2) Side hole diameter(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali